Metallverbinder, 19 mm, L-Form

Metallverbinder, 19 mm, L-Form
● Can be used for a variety of applications related to day-to-day necessities as a connective component, and is also a standard metal fitting item for carpentry work and reinforcement.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK19L4AC
TK19L7AS
TK19L7S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl Bohrungen Länge L1
(mm)
Länge L2
(mm)
Material Oberflächenbehandlung JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

5.61 €

1 6 Arbeitstage 46464StahlVerchromte4989999281514283-212734

7.42 €

1 6 Arbeitstage 713964Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-4989999281156283-225952

7.75 €

1 6 Arbeitstage 716439Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-4989999281118283-221651

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Plattendicke(mm) 2
Bohrungsdurchmesser(mm) 6.5 Breite(mm) 19 Bohrungsabstand(mm) 25
Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support