Verbinder mit Gewinde, Winkelstück (1 Außengewinde)

Verbinder mit Gewinde, Winkelstück (1 Außengewinde)
● All male screws are sealed, regardless of size
● For tightly sealed pipe connections, piping systems and fluid devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TN11L
TN12L
TN13L
TN14L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Maß L
(mm)
Maß H
(mm)
Maß L1
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

6.07 €

1 7 Arbeitstage 1/8B (6A)1/8B (6A)2112214989999313918257-663530

7.11 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)2514254989999313925257-664345

13.68 €

1 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)30.51830.54989999313932257-6651100

16.18 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)3322334989999313949257-6660145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing (EN CW617N Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 14 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung N/A Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support