Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TN21L |
TN22L |
TN23L |
TN24L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß L (mm) | Maß H (mm) | Maß L1 (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 21 | 12 | 21 | 4989999313956 | 257-6678 | 30 | ||
7.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 25 | 14 | 25 | 4989999313963 | 257-6686 | 50 | ||
13.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 30 | 18 | 30 | 4989999313970 | 257-6694 | 110 | ||
16.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 33 | 22 | 33 | 4989999313987 | 257-6708 | 160 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 90°-Bogen | Werkstoff | Messing (EN CW617N Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 14 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | N/A | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::100 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß L(mm)
Maß H(mm)
Maß L1(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften