Verschraubung, T-Stück (2 Innen- x 1 Außengewinde)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TN0212T

Teilenummer
TN0212T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.30 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Messing (EN CW617N Äquiv.)
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/4B (8A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/4B (8A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) R Max. Betriebsdruck(MPa) 14
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/4B (8A) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung N/A
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::100 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Maß L(mm) 50 Maß H(mm) 14 Maß L1(mm) 25
Stückzahl(Stück) 1 JAN Code 4989999314069 Bestellnummer 257-6783
Masse(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für Verschraubung, T-Stück (2 Innen- x 1 Außengewinde) , die Teilenummer ist TN0212T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TN0212T.

Technischer Support