Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TEN4X2.510-BK |
TEN4X2.510-TM |
TEN1010-BK |
TEN1210 |
TEN610-BK |
TEN610-TM |
TEN810-BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 4989999339314 | 231-7397 | 90 | ||
9.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 4989999339376 | 231-7451 | 90 | ||
32.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 4989999339918 | 231-6986 | 550 | ||
46.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 4989999338119 | 231-7184 | 760 | ||
14.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 4989999339512 | 231-6587 | 190 | ||
14.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 4989999339574 | 231-6706 | 190 | ||
22.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 4989999339710 | 231-6781 | 370 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard / Wasserbeständig / Ölbeständigkeit | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Gesamtlänge(m) | 10 |
Betriebsdruck(MPa) | 0.8 | Bestelleinheit(Spule) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften