Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CH300 |
CH600 |
CH750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (m) | Betriebsbereich (m) | Spiralenlänge (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.4 | 1.4 | 300 | 4989999351279 | 231-5378 | 120 | ||
54.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2.9 | 600 | 4989999351293 | 231-5394 | 210 | ||
60.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85 | 3.4 | 750 | 4989999351309 | 231-5408 | 250 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | ID d(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
Farbe | Blau | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0.8 | Spiralendurchmesser(mm) | 28 |
Anschlussverbindung | Mit G1/4 Universal-Innengewindeschraube und G1/4 Innengewindeschraube | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(m)
Betriebsbereich(m)
Spiralenlänge(mm)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften