Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SAH803 |
SAH805 |
SAH808 |
SAH810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (m) | Betriebsbereich (m) | Spiralenlänge (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.78 | 2 | 180 | 4989999350067 | 231-5203 | 190 | ||
29.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 400 | 4989999350074 | 231-5211 | 280 | ||
39.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.23 | 6 | 630 | 4989999350081 | 231-5220 | 370 | ||
46.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 8 | 800 | 4989999350098 | 231-5238 | 460 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | ID d(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
Farbe | Gelb | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0.8 | Spiralendurchmesser(mm) | 42 |
Anschlussverbindung | R1/4 Schraube | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(m)
Betriebsbereich(m)
Spiralenlänge(mm)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften