Urethanumwickelter Schlauch (CHA)

Urethanumwickelter Schlauch (CHA)
[Features]
● Superior in flexibility, elasticity, oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, heat resistance, and operability.
● Urethane air hose applying advantage of polyurethane material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHA300
CHA400
CHA500
CHA600
CHA700
CHA800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(m)
Betriebsbereich
(m)
Spiralenlänge
(mm)
JAN Code Bestellcode Masse
(g)

31.31 €

1 7 Arbeitstage 0.51.43004989999351330231-5432160

38.48 €

1 7 Arbeitstage 0.71.94004989999351347231-5441190

44.27 €

1 6 Arbeitstage 0.832.45004989999351354231-5459220

54.30 €

1 6 Arbeitstage 0.932.96004989999351361231-5467250

56.36 €

1 6 Arbeitstage 1.033.47004989999351378231-5475280

60.86 €

1 6 Arbeitstage 1.133.88004989999351385231-5483310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Aussen - D(Ø) 8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8 ID d(Ø) 5 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5 Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Farbe Blau Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruck(MPa) 0.8 Spiralendurchmesser(mm) 28
Anschlussverbindung Mit G1/4 Universal-Innengewindeschraube und G1/4 Innengewindeschraube Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support