• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TRUSCO, Schwenkkupplung, drehbares Paar, Auto-Lock

TRUSCO, Schwenkkupplung, drehbares Paar, Auto-Lock

[Features]
· Can be connected to general couplings. (With some exceptions)
· Since the connection can be performed with no pressure, it is safe.
· When separated, the residual pressure is released automatically to reduce backlash or unpleasant noise.
· Divides air flow into two.
· Straight structure means there is no air flow resistance.
· Safety lock for automatic locking.
· Air is released from the rear, allowing attachment and removal without backlash.
· Rotary structure; rotates 360 degrees.

[Application
]For air distribution and piping in factories or on-site.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC2R

Teilenummer
TSC2R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Masse
(g)

86.65 €

5 Arbeitstage -10~60~1.5340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Abzweig / Schwenkbar Stecker/Buchse Abzweig mit Innen- und Außengewinde Grundwerkstoff Aluminium, Messing
Dichtungswerkstoff NA Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Anzahl der Verzweigungen und Verbindungen 2 Stückzahl 1
JAN Code 4989999387438 Bestellnummer 328-7459

Sie befinden sich auf der Seite für TRUSCO, Schwenkkupplung, drehbares Paar, Auto-Lock, die Teilenummer ist TSC2R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSC2R.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support