Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCH805 |
TCH808 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (m) | Betriebsbereich (m) | Spiralenlänge (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.82 | 2.5 | 420 | 4989999350135 | 231-5271 | 290 | |
45.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.05 | 3.6 | 650 | 4989999350142 | 231-5289 | 385 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | ID d(Ø) | 5 | Werkstoff | Urethan |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 5 | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
Farbe | Grün | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0.8 | Spiralendurchmesser(mm) | 42 |
Anschlussverbindung | Mit G1/4 Universal-Innengewindeschraube, G1/4 Innengewindeschraube, R1/4 Schraube | Bestelleinheit(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(m)
Betriebsbereich(m)
Spiralenlänge(mm)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften