Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TOP6.55 |
TOP6.55NG |
TOP6.510 |
TOP6.510NG |
TOP6.520 |
TOP6.520NG |
TOP6.530 |
TOP6.530NG |
TOP8.510 |
TOP8.520 |
TOP8.530 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Gesamtlänge (m) | Anschlussverbindung | Dicke (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Rot] Rot | 5 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351057 | 104-3099 | 0.43 | ||
30.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grau] Neogray | 5 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351149 | 214-7386 | 0.43 | ||
40.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Rot] Rot | 10 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999401202 | 104-3102 | 0.70 | ||
40.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grau] Neogray | 10 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351156 | 214-7394 | 0.70 | ||
60.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Rot] Rot | 20 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999401219 | 104-3111 | 1.25 | ||
60.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grau] Neogray | 20 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351163 | 214-7408 | 1.25 | ||
83.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Rot] Rot | 30 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999401226 | 104-3129 | 1.80 | ||
83.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grau] Neogray | 30 | TL200-65SN/65PN | 1.75 | 4989999351170 | 214-7416 | 1.80 | ||
55.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | Bis zu 15 | 8.5 | Bis zu 9 | [Rot] Rot | 10 | TL200-85SN/85PN | 2 | 4989999351101 | 214-7432 | 0.85 | ||
90.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | Bis zu 15 | 8.5 | Bis zu 9 | [Rot] Rot | 20 | TL200-85SN/85PN | 2 | 4989999351125 | 214-7441 | 1.54 | ||
87.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | Bis zu 15 | 8.5 | Bis zu 9 | [Rot] Rot | 30 | TL200-85SN/85PN | 2 | 4989999351132 | 214-7459 | 2.22 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruck(MPa) | 1.5 |
Bestelleinheit(Spule) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Gesamtlänge(m)
Anschlussverbindung
Dicke(mm)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften