• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Urethanschlauch mit Dreifachleitung und Spritzschutz

Urethanschlauch mit Dreifachleitung und Spritzschutz

[Features]
● Made of flame-retardant polyurethane resin to prevent melting and fire due to sparks during sputtering.
● Features lightweight, flexibility and abrasion resistance compatible to polyurethane hose for easy handling.
● Water-resistant polyurethane outer layer is weatherproof for outdoor use.
● Can be cut to the required length for the application and location.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPB6.5100
SPB8.5100
SPB1150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)
Gesamtlänge
(m)
Dicke
(mm)
JAN Code Bestellcode Masse
(kg)

216.49 €

5 Arbeitstage 10~106.5~7-5~601001.754989999350036152-67826.20

301.18 €

4 Arbeitstage 12.5~158.5~9-5~6010024989999350043152-67917.72

289.63 €

4 Arbeitstage 16~2011~15-5~60502.54989999350050152-68047.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Abriebbeständigkeit / Wetterbeständigkeit Farbe Grün
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Betriebsdruck(MPa) 1.5 Bestelleinheit(Spule) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support