Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPB6.510 |
SPB8.510 |
SPB1110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Anschlussverbindung | Dicke (mm) | JAN Code | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | CHS-6.5H-MP/C4P-6.5H | 1.75 | 4989999350005 | 152-6758 | 0.76 | ||
79.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | Bis zu 15 | 8.5 | Bis zu 9 | CHS-8.5H-MP/C4P-8.5H | 2 | 4989999350012 | 152-6766 | 0.96 | ||
103.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Bis zu 20 | 11 | Bis zu 15 | CHS-11.0H-MP/C4P-11.0H | 2.5 | 4989999350029 | 152-6774 | 1.73 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Spritzerbeständig / Wasserbeständig / Abriebbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Farbe | Grün |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Gesamtlänge(m) | 10 |
Betriebsdruck(MPa) | 1.5 | Bestelleinheit(Spule) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Anschlussverbindung
Dicke(mm)
JAN Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften