Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-SJ-3X5-CBU-[1-19/1]M |
E-SJ-3X5-CBU-[20,100]M |
E-SJ-3X5-CBU-[21-99/1]M |
E-SJ-4X6-CBU-[1-19/1]M |
E-SJ-4X6-CBU-[20,100]M |
E-SJ-4X6-CBU-[21-99/1]M |
E-SJ-6X8-CBU-[1-19/1]M |
E-SJ-6X8-CBU-[20,100]M |
E-SJ-6X8-CBU-[21-99/1]M |
E-SJ-6X9-CBU-[1-19/1]M |
E-SJ-6X9-CBU-[20,100]M |
E-SJ-6X9-CBU-[21-99/1]M |
E-SJ-8X12-CBU-[1-19/1]M |
E-SJ-8X12-CBU-[20,100]M |
E-SJ-8X12-CBU-[21-99/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (φ) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius bei 20 °C (mm) | Betriebsdruck bei 20 °C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 5 | 20 | 0~0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 5 | 20 | 0~0.6 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 3 | 5 | 20 | 0~0.6 | 21 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 6 | 25 | 0~0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 6 | 25 | 0~0.6 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | 6 | 25 | 0~0.6 | 21 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 8 | 50 | 0-0,4 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 8 | 50 | 0-0,4 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 8 | 50 | 0-0,4 | 21 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 9 | 35 | 0~0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 9 | 35 | 0~0.6 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 9 | 35 | 0~0.6 | 21 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 50 | 0~0.6 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 50 | 0~0.6 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 50 | 0~0.6 | 21 ~ 99 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Pulver / Luft / Lebensmittel / Öl / Farbe, Lack / Lösungsmittel | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Flexibilität / Lösemittelbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | EthylenTetrafluorethylen + Elastomer auf Urethanbasis | Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Klares Blau |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 – 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø (φ)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften