Y-förmiger Schlauchanschluss

Y-förmiger Schlauchanschluss
[Merkmale] Y-Schlauchverbindung. -Der Hauptkörper ist aus Messing (EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv.).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YHJ209
YHJ310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø Schlauchtülle
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

14.29 €

1 6 Arbeitstage 9.04989999341058177-9044126

18.95 €

1 6 Arbeitstage 10.54989999341065177-9052152

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff Messing (EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv.)
Form Y-Ausführung Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Sonstige
Anzahl(Stück) 1 Temperatur des Strömungsmediums(°C) -50 – 150 Betriebsdruck(MPa) 3.45
Oberflächenbehandlung Verchromt

Technischer Support