Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NHJ107 |
NHJ209 |
NHJ310 |
NHJ414 |
NHJ620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Anschluss-Ø D | Außen-Ø Schlauchtülle (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.95 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/8B | 1/8 | 7.0 | 4989999340952 | 177-9249 | 100 | ||
23.09 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4 | 9.0 | 4989999340969 | 177-9257 | 190 | ||
22.67 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3/8B | 3/8 | 10.5 | 4989999340976 | 177-9265 | 174 | ||
30.69 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2 | 14 | 4989999340983 | 177-9273 | 216 | ||
24.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B | 3/4 | 20.5 | 4989999340990 | 177-9281 | 198 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile (Hülse und Nippel) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Außengewinde | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Anzahl(Stück) | 1 | Temperatur des Strömungsmediums(°C) | -50 – 150 | Betriebsdruck(MPa) | 3.45 |
Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Anschluss-Ø D
Außen-Ø Schlauchtülle(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften