● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
TK24-FX4B |
TK24FX4C |
TK24FX4S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Plattendicke (mm) | Material | Oberflächenbehandlung | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 5 Arbeitstage | 2.3 | Stahl | Schwarz lackiert | 4989999319880 | 482-0835 | 62 | ||
7.77 € | 5 Arbeitstage | 2.3 | Stahl | Verchromte | 4989999281965 | 283-1511 | 62 | ||
10.83 € | 5 Arbeitstage | 2 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999281828 | 283-1678 | 52 |
Loading...
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Band, Harteisenplatten | Bohrungsdurchmesser(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 24 | Anzahl Bohrungen | 5 | Länge L1(mm) | 105 |
Länge L2(mm) | 100 | Durchmesser Langloch(mm) | 7 x 30 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.