Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Metallverbinder, 24 mm, TK27B-Ausführung (Stahl)

Metallverbinder, 24 mm, TK27B-Ausführung (Stahl)

● Can be used as a small, lightweight, and compact multi-purpose tool with high rigidity for all kinds of junctions, reinforcements, and connections. Also appropriate as a connection fitting for a variety of applications such as gardening (terrace metal fitting) and daily necessities.
● Because the protruding parts can be crossed to form a connection, this item is a prized reinforcing metal fitting for carpentry.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK27B32
TK27B-32B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Oberflächenbehandlung JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

5.90 €

5 Arbeitstage Verchromte4989999282115283-109152

2.91 €

5 Arbeitstage Schwarz lackiert4989999319897482-084352

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Verdrillte/gefaltete Elemente Plattendicke(mm) 2.3
Bohrungsdurchmesser(mm) 8.5 Breite(mm) 27 Länge L1(mm) 102
Länge L2(mm) 33 Durchmesser Langloch(mm) 8,5 x 17 Material Stahl
Stückzahl(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support