● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile | Plattendicke(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsdurchmesser(mm) | 6.5 | Breite(mm) | 24 | Länge L2(mm) | 50 |
Durchmesser Langloch(mm) | 7 x 30 | Material | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Stückzahl(Stück) | 1 |
YAHATA NEJI
Standardpreis 1.55 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
HILOGIK
Standardpreis 3.37 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 1.44 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
YAHATA NEJI
Standardpreis 8.75 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.