Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TK46L4C |
TK46L4S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendicke (mm) | Material | Oberflächenbehandlung | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.2 | Stahl | Verchromte | 4989999282047 | 283-0906 | 227 | ||
15.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999281903 | 283-1074 | 224 |
Loading...
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile | Bohrungsdurchmesser(mm) | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 46 | Anzahl Bohrungen | 6 | Länge L1(mm) | 130 |
Länge L2(mm) | 46 | Durchmesser Langloch(mm) | 8,5 x 35 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Plattendicke(mm)
Material
Oberflächenbehandlung
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften