• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metallverbinder, flach, 76 mm-Ausführung

Metallverbinder, flach, 76 mm-Ausführung

● Can be used for frame and piping support, as well as other purposes, in combination with other products.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Can be used as a connection fitting for lightweight shelves and angled materials.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK76F2CM
TK76F4CM
TK76F6CM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl Bohrungen Länge L1
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

6.31 €

4 Arbeitstage 4954989999282146283-081797

7.75 €

4 Arbeitstage 81954989999282153283-0825191

9.27 €

4 Arbeitstage 122954989999282160283-0833308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten Plattendicke(mm) 2
Bohrungsdurchmesser(mm) 7 Breite(mm) 76 Bohrungsabstand(mm) 50
Durchmesser Langloch(mm) 7 x 30 Material Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert
Stückzahl(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support