Metallverbinder, 76 mm, L-Form

Metallverbinder, 76 mm, L-Form

● Can be used for frame and piping support, as well as other purposes, in combination with other products.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Can be used as a connection fitting for lightweight shelves and angled materials.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK76L2CM
TK76L4CM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl Bohrungen Länge L1
(mm)
Länge L2
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

6.05 €

4 Arbeitstage 450504989999282177283-180599

7.74 €

4 Arbeitstage 81001004989999282184283-1813204

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Plattendicke(mm) 2
Bohrungsdurchmesser(mm) 7 Breite(mm) 76 Bohrungsabstand(mm) 50
Durchmesser Langloch(mm) 7 x 30 Material Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert
Stückzahl(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support