● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Connection metal fitting.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
TK25-L2CP |
TK25-L2S |
TK25-L3CP |
TK25-L3S |
TK25-L4CP |
TK25-L4S |
TK25-L6CP |
TK25-L6S |
TK25-L10CP |
TK25-L10S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Plattendicke (mm) | Anzahl Bohrungen | Länge L1 (mm) | Länge L2 (mm) | Material | Oberflächenbehandlung | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 5 Arbeitstage | 3 | 10 | 49 | 49 | Stahl | Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung | 4989999432503 | 497-2139 | 43.6 | ||
2.51 € | 5 Arbeitstage | 2 | 10 | 49 | 49 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999432558 | 497-2180 | 28.3 | ||
2.45 € | 6 Arbeitstage | 3 | 13 | 74 | 49 | Stahl | Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung | 4989999432510 | 497-2147 | 54.3 | ||
2.79 € | 5 Arbeitstage | 2 | 13 | 74 | 49 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999432565 | 497-2198 | 35.3 | ||
2.67 € | 5 Arbeitstage | 3 | 16 | 74 | 74 | Stahl | Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung | 4989999432527 | 497-2155 | 64.6 | ||
3.39 € | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 74 | 74 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999432572 | 497-2201 | 42.5 | ||
3.05 € | 5 Arbeitstage | 3 | 24 | 124 | 74 | Stahl | Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung | 4989999432534 | 497-2163 | 85.7 | ||
4.91 € | 5 Arbeitstage | 3 | 24 | 124 | 74 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999432589 | 497-2210 | 84.9 | ||
3.71 € | 5 Arbeitstage | 3 | 34 | 199 | 99 | Stahl | Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung | 4989999432541 | 497-2171 | 127.0 | ||
7.06 € | 5 Arbeitstage | 3 | 34 | 199 | 99 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 4989999432596 | 497-2228 | 125.2 |
Loading...
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile | Bohrungsdurchmesser(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 25 | Bohrungsabstand(mm) | 25 | Durchmesser Langloch(mm) | 8 x 16 |
Stückzahl(Stück) | 1 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.