Konfigurierbar in [Material] Stahl [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B7590006 |
B7590008 |
B7590010 |
B7590012 |
B7590016 |
B7590020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Maß (s) (mm) | Maß (e) (mm) | Maß (m) (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 11.5 | 8 | 4989999018769 | 356-5254 | 4.0 | ||
13.52 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 13 | 15 | 10.6 | 4989999018776 | 356-5262 | 8.9 | ||
13.76 € | 7 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 19.6 | 13 | 4989999018783 | 356-5271 | 18.0 | |
13.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 19 | 21.9 | 15.8 | 4989999018790 | 356-5289 | 28.0 | ||
13.52 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 27.7 | 19 | 4989999018806 | 356-5297 | 52.8 | ||
13.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 34.6 | 24.5 | 4989999018813 | 356-5301 | 106.0 |
Loading...
Werkstoff | Stahl (EN 1.0038 äquiv.) | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Fallschutz |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Chromatiert (III-wertig) | Einzelheiten zur Arretierung | Sicherungsmuttern | Bestelleinheit(Packung) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Maß (s)(mm)
Maß (e)(mm)
Maß (m)(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften