Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 18/4/2021 bis 1:00 (CEST) 19/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zelle Ersatznetz

Zelle Ersatznetz

[Features]
· The special ceramic helps reduce air conditioner energy costs.
· Easy to attach with zip ties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CELLFRESH

Teilenummer
CELLFRESH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Masse
(g)

119.05 €

6 Arbeitstage 270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für Unternehmen Art Netz für Innen- und Außengeräte Vertikal(mm) 488±2,0
Horizontal(mm) 488±2,0 Dicke(mm) 2.6 Wärmebeständigkeit(°C) -22~80
Farbe Elfenbeinfarben Werkstoff Spezialkeramik und Polyethylen mit niedriger Dichte Bestelleinheit(Folie) 1
JAN Code 4573190860014 Bestellnummer 764-2971

Sie befinden sich auf der Seite für Zelle Ersatznetz, die Teilenummer ist CELLFRESH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CELLFRESH.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support