SP-Buchse

SP-Buchse
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
● Shaft hole machining and QA machining not required.
● Conforms to new JIS key specifications.

[Applications]
● For connecting shafts to their appropriate pulleys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP2517X25

Teilenummer
SP2517X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.67 €

16.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Zentrierung Nv Grundwerkstoff Gusseisen, grau
Wellenbohrungs-Ø d(Ø) 25 Oberflächenbehandlung Nv Außen-Ø(Ø) 85.70
Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung) Buchsen-Artikelnummer 2517
Bestelleinheit(Stück) 1 JAN-Code 4571314382527 Bestellnummer 380-4852
Masse(kg) 1.22

Sie befinden sich auf der Seite für SP-Buchse, die Teilenummer ist SP2517X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP2517X25.

Technischer Support