Konfigurierbar in [Länge] 285 - 1000 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Glänzend Verchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10101707 |
10101708 |
10101709 |
10101710 |
10101711 |
10101712 |
10101713 |
10101714 |
10101717 |
10101720 |
10101721 |
10101722 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Gewinde (M) (mm) | Länge (mm) (mm) | Ausführung - Gewinde | Nenngröße Schraube (Zoll) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 285 | Metrisches Regelgewinde | - | 4962123017074 | 351-8051 | 44 | |
6.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 285 | Metrisches Regelgewinde | - | 4962123017081 | 351-8060 | 79 | |
7.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 285 | Metrisches Regelgewinde | - | 4962123017098 | 351-8078 | 128 | |
7.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 285 | Metrisches Regelgewinde | - | 4962123017104 | 351-8086 | 177 | |
4.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1000 | Metrisches Regelgewinde | - | 4962123017111 | 351-8094 | 151 | ||
5.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 1000 | Metrisches Regelgewinde | - | 4962123017128 | 351-8108 | 255 | ||
8.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1000 | Metrisches Regelgewinde | - | 4962123017135 | 351-8116 | 448 | |
9.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 1000 | Metrisches Regelgewinde | - | 4962123017142 | 351-8124 | 617 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 285 | Whitworth-Rohgewinde | [3/8] W3/8 | 4962123017173 | 351-8159 | 116 | |
5.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1000 | Whitworth-Rohgewinde | [5/16] W5/16 | 4962123017203 | 351-8183 | 244 | ||
5.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1000 | Whitworth-Rohgewinde | [3/8] W3/8 | 4962123017210 | 351-8191 | 410 | ||
8.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1000 | Whitworth-Rohgewinde | [1/2] W1/2 | 4962123017227 | 351-8205 | 752 |
Loading...
Ausführung | Vollgewinde | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Antrieb | k. A. | Skalierung | ohne | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Gewinde (M)(mm)
Länge (mm)(mm)
Ausführung - Gewinde
Nenngröße Schraube (Zoll)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften