Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Nennmaß | Betriebsdruck | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Dicke (mm) | Anzahl der Bohrungen | Bohrungs-Ø (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 5K | 22.2 | 80 | 9 | 4 | 12 | 4549123018210 | 444-6097 | 0.3 | ||
9.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 5K | 27.7 | 85 | 10 | 4 | 12 | 4549123018227 | 444-6101 | 0.36 | ||
11.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 5K | 34.5 | 95 | 10 | 4 | 12 | 4549123018234 | 444-6119 | 0.45 | ||
22.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 5K | 43.2 | 115 | 12 | 4 | 15 | 4549123018241 | 444-6127 | 0.77 | ||
21.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 5K | 49.1 | 120 | 12 | 4 | 15 | 4549123018258 | 444-6135 | 0.82 | ||
29.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 5K | 61.1 | 130 | 14 | 4 | 15 | 4549123018265 | 444-6143 | 1.06 | |
37.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 5K | 77.1 | 155 | 14 | 4 | 15 | 4549123018272 | 444-6151 | 1.48 | ||
49.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 5K | 90 | 180 | 14 | 4 | 19 | 4549123018289 | 444-6160 | 1.97 | ||
64.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 5K | 115.4 | 200 | 16 | 8 | 19 | 4549123018296 | 444-6089 | 2.35 | ||
13.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 10K | 22.2 | 95 | 12 | 4 | 15 | 4549123018302 | 444-5911 | 0.56 | ||
17.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 10K | 27.7 | 100 | 14 | 4 | 15 | 4549123018319 | 444-5929 | 0.72 | ||
27.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 10K | 34.5 | 125 | 14 | 4 | 19 | 4549123018326 | 444-5937 | 1.12 | ||
40.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 10K | 43.2 | 135 | 16 | 4 | 19 | 4549123018333 | 444-5945 | 1.47 | ||
38.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 10K | 49.1 | 140 | 16 | 4 | 19 | 4549123018340 | 444-5953 | 1.55 | ||
49.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 10K | 61.1 | 155 | 16 | 4 | 19 | 4549123018357 | 444-5961 | 1.86 | ||
67.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 10K | 77.1 | 175 | 18 | 4 | 19 | 4549123018364 | 444-5970 | 2.58 | ||
58.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 10K | 90 | 185 | 18 | 8 | 19 | 4549123018371 | 444-5988 | 2.58 | ||
76.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 10K | 115.4 | 210 | 18 | 8 | 19 | 4549123018388 | 444-5902 | 3.1 |
Loading...
Art | Flansch mit Schweißverbindung | Flanschnorm | Flansch nach JIS-Norm | Flanschtyp | Flache Flansche (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | NA |
Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser Nennmaß
Betriebsdruck
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Dicke(mm)
Anzahl der Bohrungen
Bohrungs-Ø(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften