Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flansch-Trenner

Flansch-Trenner

● One unit supports small bore to large bore-diameter flanges.
● Includes standard steel case; easy to carry anywhere.
● Spanner can also be used.
● For opening and closing flanges when replacing pipe packing and the like.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IS-FS1320

Teilenummer
IS-FS1320
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Masse
(kg)

557.89 €

5 Arbeitstage 4.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug Betriebsdruckfestigkeit(kN) 68.6 Breite(mm) 55
Höhe(mm) 255~325 Länge(mm) 300 Enthaltene Schraubengröße M20 x 240 mm (Sechskantschrauben)
Anzahl(Stück) 1 JAN Code 4992873290106 Bestellnummer 402-9526

Sie befinden sich auf der Seite für Flansch-Trenner, die Teilenummer ist IS-FS1320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IS-FS1320.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support