• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

FLOBAL Stoßnaht-Verbindung, 90°-Winkelstück (Lang)

FLOBAL Stoßnaht-Verbindung, 90°-Winkelstück (Lang)

[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, etc., each of which can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-90EL-10S-15A
B-90EL-10S-20A
B-90EL-10S-25A
B-90EL-10S-32A
B-90EL-10S-40A
B-90EL-10S-50A
B-90EL-10S-65A
B-90EL-10S-80A
B-90EL-10S-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Außen-Ø D
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

8.49 €

6 Arbeitstage 1/2B (15A)21.738.12.14549123015646444-53840.061

8.55 €

6 Arbeitstage 3/4B (20A)27.238.12.14549123015653444-53920.078

8.86 €

6 Arbeitstage 1B (25A)3438.12.84549123015660444-54060.128

10.16 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)42.747.62.84549123015677444-54140.206

11.37 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)48.657.22.84549123015684444-54220.283

15.85 €

6 Arbeitstage 2B (50A)60.576.22.84549123015691444-54310.478

22.99 €

6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)76.395.334549123015707444-54490.812

30.28 €

6 Arbeitstage 3B (80A)89.1114.334549123015714444-54571.14

48.45 €

6 Arbeitstage 4B (100A)114.3152.434549123015721444-53761.97

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Winkelstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (W) Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Stückzahl 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support