FLOBAL Stoßnaht-Verbindung, konzentrisches Reduzierstück (Konzentrizität)

FLOBAL Stoßnaht-Verbindung, konzentrisches Reduzierstück (Konzentrizität)

[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, and others; each can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-RC1-10S-25AX15A
B-RC1-10S-25AX20A
B-RC1-10S-32AX20A
B-RC1-10S-32AX25A
B-RC1-10S-40AX20A
B-RC1-10S-40AX25A
B-RC1-10S-40AX32A
B-RC1-10S-50AX25A
B-RC1-10S-50AX32A
B-RC1-10S-50AX40A
B-RC1-10S-65AX32A
B-RC1-10S-65AX40A
B-RC1-10S-65AX50A
B-RC1-10S-80AX40A
B-RC1-10S-80AX50A
B-RC1-10S-80AX65A
B-RC1-10S-100AX50A
B-RC1-10S-100AX65A
B-RC1-10S-100AX80A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück) Außen-Ø D1
(mm)
Außen-Ø D2
(mm)
H
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(kg)

10.93 €

6 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)3421.750.82.82.14549123015981444-55620.089

10.99 €

6 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)3427.250.82.82.14549123015998444-55710.098

11.92 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)42.727.250.82.82.14549123016001444-55890.11

11.98 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)42.73450.82.82.84549123016018444-55970.125

12.87 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)4827.263.52.82.14549123016025444-56010.156

13.99 €

4 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)48.63463.52.82.84549123016032444-56190.17

13.06 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)48.642.763.52.82.84549123016049444-56270.188

14.80 €

6 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)60.53476.22.82.84549123016056444-56350.237

14.92 €

6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)60.542.776.22.82.84549123016063444-56430.258

15.04 €

6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)60.548.676.22.82.84549123016070444-56510.273

18.88 €

4 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)76.342.788.932.84549123016087444-56600.378

18.01 €

6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)76.348.688.932.84549123016094444-56780.396

19.25 €

4 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)76.360.588.932.84549123016100444-56860.432

21.51 €

6 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)89.148.688.932.84549123016117444-56940.44

21.75 €

6 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)89.160.588.932.84549123016124444-57080.48

22.06 €

6 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)89.176.388.9334549123016131444-57160.53

32.00 €

6 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)114.360.5101.632.84549123016148444-55380.598

33.30 €

6 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)114.376.3101.6334549123016155444-55460.706

30.93 €

6 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)114.389.1101.6334549123016162444-55540.748

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (W) Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Stückzahl 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support