Features
· High recoverability, and no jutting joint board.
· Environmentally friendly product in accordance with green purchasing laws, designated procurement items excluding stolen goods.
· Lightweight and easy to cut.
Applications
· For concrete pavement / structure joints.
· For foundation of machine installation.
· For waterproofing substrate material. (Sound proofing / anti-moisture)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KT10
Modell | Bauhilfsmaterial | Typen von zusätzlichem Baustoff | Fugenfüller | Dicke(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Länge x Breite(mm) | 1000 x 1000 | Material | Bitumenhaltige Fasern (Holzspanfasern + Speziell modifizierter Asphalt) | Form | Geformte Platte |
Anzahl in einem Paket | 1 | Bestellnummer | 483-5565 | Masse(kg) | 3.7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kentite, die Teilenummer ist KT10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT10.
AOICHEMICAL
Standardpreis 1.12 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.