Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Boneltite

Boneltite

Feature
· Lightweight and easy to handle, with easy installation.
· High recovery and excellent chemical-resistance.
· Unique foam construction, for excellent cushioning.
· Where surface has holes and bumps, excellent adhesion with concrete.

Applications
· For concrete pavement / structure joints.
· For high-up concrete joints.
· For joins where oil-resistance is required.
· For cushion material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST810
ST820
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

25.70 €

1 7 Arbeitstage 10483-57190.7

48.53 €

1 7 Arbeitstage 20483-57271.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Bauhilfsmaterial Typen von zusätzlichem Baustoff Fugenfüller Länge x Breite(mm) 1000 x 1000
Material Polyethylen-Harzschaum Dehnungsverhältnis(x) 15 Form Geformte Platte
Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support