Applications
· For fixing wood sheet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PIN
Modell | Bauhilfsmaterial | Typen von zusätzlichem Baustoff | Mit Platten verbundene Komponenten für das Bauwesen | Größe(mm) | 4 x 200 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbreite(mm) | 30 | Material | Eisen | Form | U-Form |
Anzahl in einem Paket | 1 | Bestellnummer | 483-5603 | Masse(kg) | 0.043 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckstift für die Verwendung an Holzplatten, die Teilenummer ist PIN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PIN.
MISUMI
Standardpreis 0.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SUNCO
Standardpreis 3.88 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 0.53 €