Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YF-6060-6-1200 |
YF-6060-6-1500 |
YF-6060-6-1800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1200 | 4560141560468 | 177-6851 | 3.64 | ||
132.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1500 | 4560141560475 | 177-6860 | 4.55 | |
158.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1800 | 4560141560482 | 177-6878 | 5.45 |
Loading...
Referenzrahmenbreite(mm) | 60 | Profilausführung | Quadratisch | Anzahl der Profilschlitze | 2 Nut × 2 Nuten |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 4-seitige Nut | Anfasen der Vorderseite | NA |
Querschnittsfläche(mm) | 1140,92 mm2 | Schraubengröße(mm) | 6 | Höhe(mm) | 60 |
Stückzahl(Stk.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften