Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", flexibles Winkelstück

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT SD", flexibles Winkelstück
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· Flexible fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF-77-1000-B
SF-77-1000-I
SF-77-500-B
SF-77-500-I
SF-100-800-I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

15.23 €

1 6 Arbeitstage Braun74621033724518301013088761-5191320

14.89 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben74621033724518301013064761-5205320

8.84 €

1 6 Arbeitstage Braun7462495724518301012982761-5230160

7.66 €

1 9 Arbeitstage Elfenbeinfarben7462495724518301012968761-5248160

19.87 €

1 6 Arbeitstage Elfenbeinfarben10070800704518301013163761-5183440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Einsatz im Freien Art Leitung Werkstoff Polyethylen (PE)
Anzahl in einem Paket 1 Stk.

Technischer Support