Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SF-77-2000-B |
SF-77-2000-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | JAN Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Braun | 4518301013484 | 761-5213 | ||
39.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 4518301013460 | 761-5221 |
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Maß A(mm) | 74 |
---|---|---|---|---|---|
Maß B(mm) | 62 | Werkstoff | Polyethylen (PE) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Masse(g) | 690 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften