Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", flaches 90°-Winkelstück

Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", flaches 90°-Winkelstück

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MK-75-W

Marke: INABADENKI

Preis: 9.84

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK-75-W

Teilenummer
MK-75-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für den Einsatz in Innenräumen Art Leitung Farbe Weiß
Maß A(mm) 80 Maß B(mm) 68 Maß C(mm) 74
Maß D(mm) 114 Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) Anzahl in einem Paket 1 Stk.
JAN Code 4518301033833 Bestellnummer 761-4560 Masse(g) 170

Sie befinden sich auf der Seite für Materialien für Klimaanlagen, "Serie SLIMDUCT MD", flaches 90°-Winkelstück, die Teilenummer ist MK-75-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK-75-W.

Technischer Support