Hersteller-Teilenummer: MT-75-W
Marke: INABADENKI
Preis: 9.88 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MT-75-W
Klassifizierung | Für den Einsatz in Innenräumen | Art | Leitung | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Maß A(mm) | 80 | Maß B(mm) | 68 | Maß C(mm) | 105 |
Maß D(mm) | 105 | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
JAN Code | 4518301034564 | Bestellnummer | 761-4616 | Masse(g) | 120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften