Hersteller-Teilenummer: LDJA-90-I
Marke: INABADENKI
Preis: 10.17 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LDJA-90-I
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Farbe | Elfenbeinfarben |
---|---|---|---|---|---|
Maß A(mm) | 94 | Maß B(mm) | 73 | Maß C(mm) | 140 |
Maß D(mm) | 96 | Maß E(mm) | 68 | Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. | JAN Code | 4518301043559 | Bestellnummer | 761-4144 |
Masse(g) | 160 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften