Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LDF-70-2000-B |
LDF-70-2000-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | JAN Code | Bestellnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Braun | 4518301043078 | 761-4012 | ||
19.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | Elfenbeinfarben | 4518301043054 | 761-4021 |
Loading...
Klassifizierung | Einsatz im Freien | Art | Leitung | Maß A(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Maß B(mm) | 58 | Maß D(mm) | 49 | Maß E(mm) | 59 |
Maß F(mm) | 2000 | Werkstoff | Polyethylen (PE) | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Masse(g) | 620 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften