Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
SO-32 |
SO-33 |
SO-34 |
SO-35 |
SO-36 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Zulässige Last [N] (kgf) | Tischoberfläche (mm) | Arbeitsweg (mm) | Größe | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.44 € | 9 Arbeitstage | 10 | 24.5 | 30×50 | ±17 | 50 | Mit Ausführung mit erdbebensicherer Basis, Ausführung mit Ritzeltrieb | ||
230.18 € | 9 Arbeitstage | 10 | 34.3 | 40×80 | ±32 | 80 | Mit Ausführung mit erdbebensicherer Basis, Ausführung mit Ritzeltrieb | ||
237.29 € | 9 Arbeitstage | 10 | 34.3 | 40×120 | ±52 | 120 | Mit Ausführung mit erdbebensicherer Basis, Ausführung mit Ritzeltrieb | ||
219.77 € | 9 Arbeitstage | 10 | 24.5 | 30×50 | ±16 | 50 | Mit Ausführung mit erdbebensicherer Basis, Ausführung mit Einstellschraube | ||
237.29 € | 9 Arbeitstage | 10 | 34.3 | 40×80 | ±30 | 80 | Mit Ausführung mit erdbebensicherer Basis, Ausführung mit Einstellschraube |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 100,1~ | Zufuhrmethode | Griff | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Satinschwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Kategorie | Grundkörper |
Ausführung | X-Achsen-Tische |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.