• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stelltisch mit Multifunktions-Einzugsschnecke (X-Achse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XTSC-70-2
XTSC-150-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArbeitsweg
(mm)
Weg pro Griffdrehung
(mm)

221.24 €

1 9 Arbeitstage 10±172

288.64 €

1 9 Arbeitstage 10±575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100,1~ Zufuhrmethode Griff Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Kategorie Grundkörper
Ausführung X-Achsen-Tische Zulässige Last [N](kgf) 29.4 Tischoberfläche(mm) 25×40

Technischer Support