Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stelltisch mit Multifunktions-Einzugsschnecke (Z-Achse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZTSC-70-2
ZTSC-70-5
ZTSC-90-2
ZTSC-90-5
ZTSC-90-10
ZTSC-120-2
ZTSC-120-5
ZTSC-120-10
ZTSC-150-5
ZTSC-150-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSHub (Bereich frei wählbar) Tisch, Geradheit
(µm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Arbeitsweg
(mm)
Weg pro Griffdrehung
(mm)

234.97 €

8 Arbeitstage 10±10~30 mm3030±172

213.48 €

9 Arbeitstage 10±10~30 mm3030±175

237.29 €

9 Arbeitstage 10±10~30 mm3030±272

243.72 €

9 Arbeitstage 10±10~30 mm3030±275

237.29 €

9 Arbeitstage 10±10~30 mm3030±2710

269.04 €

9 Arbeitstage 10±30 mm~3030±422

269.76 €

9 Arbeitstage 10±30 mm~3030±425

269.04 €

9 Arbeitstage 10±30 mm~3030±4210

295.80 €

9 Arbeitstage 10±30 mm~4040±575

300.79 €

9 Arbeitstage 10±30 mm~4040±5710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 26~40 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) ~25
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 15.1~20
Tischgröße (Länge) L(mm) 40 Tischgröße (Breite) W(mm) 25 Zulässige Last(N) 14.7
Tischgröße (Dicke) H(mm) 17 Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Vorschubknopf Position Holoaxiale Mitte Klemme NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support