Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie ZMA, schlank lang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZMA50
ZMA90
ZMA120
ZMA150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSHub (Bereich frei wählbar) Tisch, Geradheit
(µm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Arbeitsweg
(mm)

127.09 €

9 Arbeitstage 10±10~30 mm3030±15

129.98 €

9 Arbeitstage 10±30 mm~3030±35

132.45 €

9 Arbeitstage 10±30 mm~3030±50

153.17 €

9 Arbeitstage 10±30 mm~4040±65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) ~25 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26~40
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Zufuhrmethode Vorschubknopf Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 15.1~20
Tischgröße (Länge) L(mm) 40 Tischgröße (Breite) W(mm) 25 Zulässige Last(N) 14.7
Tischgröße (Dicke) H(mm) 20 Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Vorschubknopf Position Holoaxiale Mitte Klemme NA Tischoberfläche(mm) 25 x 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support