Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie ZMB, rechteckig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZMB30-50
ZMB40-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Tisch, Geradheit
(µm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Tischoberfläche
(mm)
Arbeitsweg
(mm)

124.72 €

9 Arbeitstage 1041~60±10~30 mm503014.7303030 x 50±17

154.20 €

9 Arbeitstage 1061~90±30 mm~804019.6303040 x 80±32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 26~40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30
Zufuhrmethode Vorschubknopf Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 15.1~20 Tischgröße (Dicke) H(mm) 20
Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Vorschubknopf Position Holoaxiale Mitte
Klemme NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support