Stelltisch Meistertechnik (XY-Achse)

Stelltisch Meistertechnik (XY-Achse)
[Merkmale] Verstärkter Klemmhebel: Da der verstärkte Klemmhebel eine handelsübliche Innensechskantschraube verwendet, ist es möglich, die Länge des Schraubenschenkels zu ändern und die Anzugsposition leicht zu ändern, so dass der Hebel nicht stört. -Anti-Vibrationsmaßnahmen: Die 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit denen die Grundplatte und die L-förmige Halterung am Hauptkörper des Verstellers befestigt sind, sind mit einem viskoelastischen Material beschichtet, das die von Maschinen und Geräten ausgehenden Vibrationen dämpft und ein Lösen der Schrauben verhindert. -flexible Montagerichtung: Zusammengesetzte Tische wie XZ und XYZ können auch in der Montagerichtung frei kombiniert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XYJK-40
XYJK-60
XYJK-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Arbeitsweg
(mm)

298.59 €

1 9 Arbeitstage 1041~60~255–30±10~30 mm±10~30 mm4224.824.5±12±122025±12

306.91 €

1 10 Arbeitstage 1041~6026~4030.1~50±10~30 mm±10~30 mm604034.3±21±213030±21

372.75 €

1 10 Arbeitstage 1061~9026~4030.1~50±30 mm~±30 mm~904034.3±35±353030±35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 50.1~60 Tischgröße (Dicke) H(mm) 60
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Klemme Klemmhebel

Technischer Support