Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Semi-Order Stelltisch (Standard, dünn XY-Achse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SO-6
SO-7
SO-8
SO-9
SO-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZufuhrmethode Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Vorschubknopf Position Tischoberfläche
(mm)

315.02 €

9 Arbeitstage 10Ritzeltrieb5030Holoaxiale Seite50 x 30

345.51 €

9 Arbeitstage 10Ritzeltrieb8040Holoaxiale Seite80 x 40

370.91 €

9 Arbeitstage 10Ritzeltrieb12040Holoaxiale Seite120 x 40

333.32 €

9 Arbeitstage 10Einstellschraube5030Holoaxiale Mitte50 x 30

358.72 €

9 Arbeitstage 10Einstellschraube8040Holoaxiale Mitte80 x 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 40.1~50 Tischgröße (Dicke) H(mm) 42 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Klemme NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support