Hersteller-Teilenummer: SO-31
Marke: MIRUC OPTICAL
Preis: 609.23 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SO-31
Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Satinschwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 60.1~70 | Tischgröße (Länge) L(mm) | 80 |
Tischgröße (Breite) W(mm) | 40 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 69.8 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Vorschubknopf Position | Holoaxiale Mitte | Klemme | NA | Tischoberfläche(mm) | 80 x 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Semi-Order Stelltisch (mit Magnetfuß, XY-Achse) , die Teilenummer ist SO-31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SO-31.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften