Semi-Order Stelltisch (vibrationsgeschützte Basis, XY-Achse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SO-37
SO-38
SO-39
SO-40
SO-41
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zufuhrmethode Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Vorschubknopf Position Tischoberfläche
(mm)

346.41 €

9 Arbeitstage Ritzeltrieb5030Holoaxiale Seite50 x 30

382.14 €

9 Arbeitstage Ritzeltrieb8040Holoaxiale Seite80 x 40

404.88 €

9 Arbeitstage Ritzeltrieb12040Holoaxiale Seite120 x 40

363.28 €

9 Arbeitstage Einstellschraube5030Holoaxiale Mitte50 x 30

395.05 €

9 Arbeitstage Einstellschraube8040Holoaxiale Mitte80 x 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 50.1~60 Tischgröße (Dicke) H(mm) 51.8 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Klemme NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support